(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 3段フランジタイプ TEF-25/TEF-25H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 3段フランジタイプ TEF-25/TEF-25H

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
118円 ~ 135円
税込価格
130円 ~ 149円

【特長】・何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。・コードの有無が選べ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質(コード)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999268447
445-5657
1
-
1組

50個

118( 130円 )

1日目

680
4989999268454
445-5665
3.2
塩化ビニール(PVC)
1組

50個

135( 149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
・コードの有無が選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓 3段フランジタイプ TEF-25/TEF-25Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました