(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB186DZ
充電式ブロワUB186D マキタブロワ

充電式ブロワUB186D UB186DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

マキタの充電式ブロワUB186D。【特長】・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ブロワ
  • 最大風量(m3/min):
    3.2
  • 最大風速(ノズル付)(m/s):
    68
  • 平均風速(ノズル付)(m/s):
    56
  • 電源(V):
    直流18
  • 標準付属品:
    ガーデンノズル

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB186DZ)

Loading...

UB186DZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB186DZ

本体のみ

1個

10,890( 11,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ブロワUB186D。
【特長】
・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガーデンノズル付属仕様

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB186DZ)

UB186DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワUB186Dの型番UB186DZのページです。
型番UB186DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ブロワUB186Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UB186DRF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

31,890円

( 35,079円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1830B・充電器DC18RF付

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました