(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式タッカST312D

充電式タッカST312D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,890円
税込単価
57,079円

マキタの充電式タッカST312D。【特長】・軽量&コンパクト、抜群の取り回しと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ステープル用)
  • 仕様:
    充電式
  • 特長:
    軽量
  • ステープル種類:
    CT
  • サイズ(mm):
    235×165
  • 本体・セット:
    本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
  • 標準付属品:
    セフティゴーグル・フック

型番

ST312DRG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST312DRG

1個

51,890( 57,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式タッカST312D。
【特長】
・軽量&コンパクト、抜群の取り回しと手軽さ

Loading...

ST312DRGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式タッカST312Dの型番ST312DRGのページです。
型番ST312DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式タッカST312Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました