(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST002GRDX
充電式タッカST002G マキタタッカ

充電式タッカST002G ST002GRDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,890円
税込単価
98,879円

マキタの充電式タッカST002G。【特長】・タフ&スピーディー・連続作業量+速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(ST002GZK)。

型番

ST002GRDX 解除

Loading...

ST002GRDX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST002GRDX

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

89,890( 98,879円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式タッカST002G。
【特長】
・タフ&スピーディー
・連続作業量+速射性向上でハードな連続作業に最適
・40Vmax Li-ionバッテリ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(ST002GZK)。

Loading...

ST002GRDXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式タッカST002Gの型番ST002GRDXのページです。
型番ST002GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式タッカST002Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST002GZK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

49,660円

( 54,626円 )
1個 あり

3日目

本体・ケース付

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました