(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT001GZK
充電式ピンタッカPT001G マキタタッカ

充電式ピンタッカPT001G PT001GZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,890円
税込単価
48,279円

マキタの充電式ピンタッカPT001G。【特長】・40Vmaxバッテリとハイパワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    充電式
  • 特長:
    軽量
  • サイズ(mm):
    265×226
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタ(2個)・六角棒スパナ3・セフティゴーグル・ドライバセット品

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PT001GZK)。

型番

PT001GZK 解除

Loading...

PT001GZK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT001GZK

本体・ケース付

1個

43,890( 48,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ピンタッカPT001G。
【特長】
・40Vmaxバッテリとハイパワーブラシレスモータによりレスポンスが向上!エア式に近い打感を実現

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PT001GZK)。

Loading...

PT001GZKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ピンタッカPT001Gの型番PT001GZKのページです。
型番PT001GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式ピンタッカPT001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT001GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

86,890円

( 95,579円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました