(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35ミリ充電式面木釘打FN350D

35ミリ充電式面木釘打FN350D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,770円 ~ 68,600円  特別価格 
税込価格
45,947円 ~ 75,460円  特別価格 

マキタの35ミリ充電式面木釘打FN350D。【特長】・面木を狙い通りに軽快に打...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    充電式
  • サイズ(mm):
    257×228
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタ・六角棒スパナ3・セフティゴーグル・フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(FN350DZK)。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

1個

68,600円

62,254

( 68,479円 )

3日目

本体・ケース付

1個

41,770( 45,947円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの35ミリ充電式面木釘打FN350D。
【特長】
・面木を狙い通りに軽快に打込み
・全方向スパイクでどの方向でもしっかり打込み

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(FN350DZK)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35ミリ充電式面木釘打FN350Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました