(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FN001GZK
充電式仕上釘打FN001G マキタクギウチキ

充電式仕上釘打FN001G FN001GZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,890円
税込単価
52,679円

マキタの充電式仕上釘打FN001G。【特長】・下地に左右されにくいパワフルな打...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    充電式
  • 特長:
    軽量
  • サイズ(mm):
    265×243
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタ(一般用・柔らかい下地用)・セフティゴーグル・六角棒スパナ3・フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(FN001GZK)。

型番

FN001GZK 解除

Loading...

FN001GZK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN001GZK

本体・ケース付

1個

47,890( 52,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式仕上釘打FN001G。
【特長】
・下地に左右されにくいパワフルな打込み力

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(FN001GZK)。

Loading...

FN001GZKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式仕上釘打FN001Gの型番FN001GZKのページです。
型番FN001GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式仕上釘打FN001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FN001GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

93,030円

( 102,333円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました