(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT451HM
高圧フロアタッカAT451H マキタタッカ

高圧フロアタッカAT451H AT451HM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,890円 64,196円
税込単価
74,679円 70,616円

マキタの高圧フロアタッカAT451H。【特長】・高圧専用設計ならではの確かな打...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ステープル用)
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • ステープル種類:
    4MA
  • サイズ(mm):
    256
  • 標準付属品:
    ノーズキャップ(平打用)・六角棒スパナ4・セフティゴーグル・油さし

型番

AT451HM 解除

Loading...

AT451HMの仕様・寸法情報

商品タイプ釘打機(ステープル用)仕様エア
特長高圧ステープル種類4MA
サイズ(mm)256カラー
標準付属品ノーズキャップ(平打用)・六角棒スパナ4・セフティゴーグル・油さし - -

カタログ

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT451HM

1個

67,890円

64,196

( 70,616円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

マキタの高圧フロアタッカAT451H。
【特長】
・高圧専用設計ならではの確かな打込み力

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧フロアタッカAT451Hの型番AT451HMのページです。
型番AT451HMに関する仕様情報を記載しております。

高圧フロアタッカAT451Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AT451H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

67,890円

( 74,679円 )
1個 あり

3日目

型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト