(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧エアビス打ち機AR412HR

高圧エアビス打ち機AR412HR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,890円
税込価格
82,379円

マキタの高圧エアビス打ち機AR412HR。【特長】・鋼製下地から木下地まで、下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ打機
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • サイズ(mm):
    311
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタL・油さし・セフティゴーグル・交換用(+)ビット・六角棒スパナ4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

74,890( 82,379円 )

3日目

1個

74,890( 82,379円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの高圧エアビス打ち機AR412HR。
【特長】
・鋼製下地から木下地まで、下地に左右されず安定打込み
・JIS規格適合ビス使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアビス打ち機AR412HRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました