(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AN636H
高圧エア釘打AN636H マキタクギウチキ

高圧エア釘打AN636H AN636H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,760円
税込単価
88,836円

マキタの高圧エア釘打AN636H。【特長】・どの角度でも滑りにくい「スパイクス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • サイズ(mm):
    302
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタS・油さし・セフティゴーグル・六角棒スパナ4

Loading...

AN636H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN636H

1個

80,760( 88,836円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの高圧エア釘打AN636H。
【特長】
・どの角度でも滑りにくい「スパイクスリムノーズ」搭載!

Loading...

AN636Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エア釘打AN636Hの型番AN636Hのページです。
型番AN636Hに関する仕様情報を記載しております。

高圧エア釘打AN636Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AN636HM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

80,760円

( 88,836円 )
1個 あり

3日目

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました