(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ポータブルバンドソーPB001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB001GRDX
充電式ポータブルバンドソーPB001G マキタバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,300円
税込単価
115,830円

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB001G。【特長】・40Vmaxでハイパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式バンドソー
  • 切断角度(°):
    90
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    120
  • 電源(V):
    40
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    127×120
  • 二重絶縁有無:
  • 標準付属品:
    ソーブレード(BIM、18山/インチ)・六角棒スパナ4

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB001GZ)

型番

PB001GRDX 解除

Loading...

 
カタログを表示

PB001GRDX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB001GRDX

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

105,300( 115,830円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB001G。
【特長】
・40Vmaxでハイパワー&高速切断
・切断スピード約2.3倍(マキタ社18V機比)
・実用充電約19分/フル充電約28分(PB001GRDX)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB001GZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルバンドソーPB001Gの型番PB001GRDXのページです。
型番PB001GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式ポータブルバンドソーPB001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PB001GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

59,730円

( 65,703円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました