(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ポータブルバンドソーPB184D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB184DZ
充電式ポータブルバンドソーPB184D マキタバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,890円
税込単価
35,079円

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB184D。【特長】・「高剛性」新アルミフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式バンドソー
  • 切断角度(°):
    90
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    51
  • 電源(V):
    18
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    51×51
  • 二重絶縁有無:
  • 標準付属品:
    ソーブレード(BIM、18山/インチ)・六角棒スパナ4・サイドグリップ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB184DZ)

型番

PB184DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

PB184DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB184DZ

本体のみ

1個

31,890( 35,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ポータブルバンドソーPB184D。
【特長】
・「高剛性」新アルミフレームでブレード外れ・スリップを抑制!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(PB184DZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブルバンドソーPB184Dの型番PB184DZのページです。
型番PB184DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ポータブルバンドソーPB184Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PB184DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

76,890円

( 84,579円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました