(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL3D-345R-6-R1
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 チョウコウエンドミル

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 AL3D-345R-6-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,280円
税込単価
9,108円

【特長】・NSのALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現・高送り...

詳細情報を確認する

型番

AL3D-345R-6-R1 解除

Loading...

AL3D-345R-6-R1 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

アルミ加工用3枚刃強ねじれタイプ
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-1
 

特長

1. 高能率  高送りでもびびらず高能率

特殊な刃形状で加工中のびびり振動を抑制。
加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-2

AL3D-345R 外周刃

 

性能比較  切削速度の変化によるびびり振動確認

  • サイズ:φ 6 × 18(刃長)
  • 被削材:A5052
  • クーラント : 水溶性切削油
一刃送り fz
[mm/tooth]
切込み量 ap × ae
[mm]
0.057118 × 1.8
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-3
 

加工事例

  • 被削材:A5052
  • クーラント : 水溶性切削油
  • 加工箇所サイズ  15 × 35 × 18 mm
加工工程荒取り仕上げ
使用工具AL3D-345R φ6×R0.4
回転数
[min-1
17,500
送り速度
[mm/min]
3,0001,500
切込み量
ap×ae [mm]
18 × 1.818 × 0.1
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-4
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-5
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-6
 

2. 加工時間短縮  突込みから溝加工を実現する底刃形状

アルミ加工用2 枚刃3 倍刃長AL3D-2 より1.5 倍の高送りを実現!

突込み加工に威力を発揮する底刃形状
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-7
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-8
 

アルミ合金に3枚刃で突込みし、続けて溝・ポケット加工

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 特長-9

※突込み深さは切削条件参考表を参照してください

 

外形図

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム
A1070
アルミニウム合金
A2017・A5052・A7075
鋳造アルミニウム
AC8C
切削速度300m/min220m/min220m/min330m/min240m/min240m/min250m/min160m/min160m/min
外径側面突込み側面突込み側面突込み
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
220,0001,80020,00070020,00015020,0001,80020,00070020,00015020,0001,80020,00070020,000130
320,0002,00020,0001,00020,00015020,0002,00020,0001,00020,00015020,0002,00017,00085017,000130
420,0002,20017,5001,10017,50015020,0002,20019,0001,10019,00020020,0002,20013,00085013,000100
519,0002,20014,0001,10014,00015020,0002,70015,5001,20015,50020016,0002,20010,00085010,00080
616,0002,20011,5001,10011,50015017,5003,00012,5001,30012,50020013,5002,2008,5008508,50080
812,0002,2009,0001,2009,00010013,0003,0009,5001,4009,50020010,0002,3006,5008506,50060
109,5002,2007,0001,3007,0007010,5003,2507,5001,5007,5001508,0002,5005,0009005,00050
128,0002,4006,0001,4006,000709,0003,3506,5001,6006,5001506,5002,6004,0001,0004,00050
切込み量
(D:外径)
側面AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 推奨切削条件表-1        溝AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

※1 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。( 主軸回転数を20,000回転以上で使用する場合も同様に調整してください。)
※2 溝加工において加工深さが工具のコーナ半径程度の浅い溝を加工する場合、回転数を60%、送り速度を60%程度に調整して加工を行ってください。
※3 機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※4 ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※5 突込み加工時に切りくずが詰まりやすい場合は、ステップ送りをしてください。
※6 水溶性切削油のご使用をお奨めします。

適用被削材

被削材

アルミニウム合金  N銅  N樹脂  O
 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL3D-345R-6-R1

6
18
1
6
80
01-00630-06010
-
-0.008~0mm

1個

8,280( 9,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSのALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現
・高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現
・3枚刃の採用で、加工能率が向上!

カタログ

AL3D-345R-6-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長の型番AL3D-345R-6-R1のページです。
型番AL3D-345R-6-R1に関する仕様情報を記載しております。

AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL3D-345R-10-R1.5
AL3D-345R-10-R2
AL3D-345R-12-R0.3
AL3D-345R-8-R0.3
AL3D-345R-8-R0.5
AL3D-345R-8-R1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首角
(°)
シャンク径公差

17,940円

( 19,734円 )
1個 -

1日目

10301.51010001-00630-10015--0.009~0mm

17,940円

( 19,734円 )
1個 -

1日目

103021010001-00630-10020--0.009~0mm

21,292円

( 23,421円 )
1個 -

1日目

12360.31211001-00630-12003--0.011~0mm

13,143円

( 14,457円 )
1個 -

1日目

8240.389001-00630-08003--0.009~0mm

13,143円

( 14,457円 )
1個 -

1日目

8240.589001-00630-08005--0.009~0mm

13,143円

( 14,457円 )
1個 -

1日目

824189001-00630-08010--0.009~0mm

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました