(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの...
小径でありながらピックフィードを大きくとることが可能
ボールエンドミルよりも生産性を向上させるレンズ形3枚刃エンドミル
特長
1. コーティング 無限コーティングプレミアムの性能
∞ 無限コーティングプレミアム | ||
---|---|---|
プリハードン鋼 P | 高硬度鋼 H | |
40~60HRC | ~65HRC | |
◎ | ◎ | ○ |
2. 生産性向上 レンズ形 3枚刃
2-1
従来のボールエンドミルよりもピックフィードを大きく取ることが可能となるため高能率な加工を実現
2-2
従来品との加工能率比較
加工工程 | 従来品 2 枚刃 ボールエンドミル | MLFH330 |
---|---|---|
使用サイズ | R0.5 × 3 | φ 1 × R1 × 3 |
回転数 [min-1] | 40,000 | 27,500 |
送り速度 [mm/min] | 2,500 | 3,750 |
切込み量 ap × ae [mm] | 0.1 × 0.3 | 0.1 × 0.425 |
一刃送り [mm/tooth] | 0.031 | 0.045 |
1ポケット加工時間 | 25 分 | 15 分 |
ポケット加工数と逃げ面摩耗幅比較
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
5軸加工において切削点を一定かつ工具先端を回避することで均一な加工面質を得る事が可能
加工工程 | 仕上げ |
---|---|
使用工具 | MLFH330 φ6 × R8 × 20 |
回転数 [min-1] | 9,650 |
送り速度 [mm/min] | 2,100 |
取り代 [mm] | 0.04 |
ピックフィード [mm] | 0.08 |
傾斜角 [°] | 2 ~ 26 |
表面粗さ | |
---|---|
Ra | 0.12 |
荒取り加工
被削材 | 調質鋼・高硬度鋼 HPM・NAK(~42HRC) HPM38・STAVAX・SKD61(~55HRC) | 高硬度鋼 SKD11・PD613(~62HRC) | ハイス SKH(~65HRC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 底刃 半径 | 首下長 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.4 | 3,500 | 26,000 | 0.1 | 0.28 | 2,400 | 21,000 | 0.08 | 0.15 | 1,500 | 14,000 |
2 | 2 | 6 | 0.2 | 0.7 | 3,500 | 16,000 | 0.2 | 0.5 | 2,400 | 12,000 | 0.15 | 0.45 | 1,800 | 10,000 |
3 | 3 | 9 | 0.2 | 1.1 | 4,200 | 13,000 | 0.2 | 0.85 | 3,000 | 10,000 | 0.2 | 0.7 | 2,200 | 7,600 |
4 | 4 | 12 | 0.3 | 2.1 | 4,200 | 11,000 | 0.2 | 1.2 | 3,000 | 9,000 | 0.2 | 1 | 2,200 | 6,600 |
5 | 5 | 15 | 0.3 | 2.4 | 4,200 | 10,000 | 0.2 | 1.6 | 3,000 | 8,200 | 0.2 | 1.2 | 2,200 | 6,000 |
6 | 6 | 20 | 0.3 | 2.8 | 4,200 | 9,500 | 0.3 | 1.8 | 3,000 | 7,000 | 0.2 | 1.6 | 2,200 | 5,600 |
6 | 8 | 20 | 0.3 | 3.2 | 4,200 | 9,000 | 0.3 | 2 | 3,000 | 6,500 | 0.2 | 1.8 | 2,200 | 5,000 |
仕上げ加工
被削材 | 調質鋼・高硬度鋼 HPM・NAK(~42HRC) HPM38・STAVAX・ SKD61(~55HRC) | 高硬度鋼 SKD11・PD613 (~62HRC) | ハイス SKH (~65HRC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 底刃 半径 | 首下長 | 最大傾斜角 | カスプハイト μm | 切込み量 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | |
取り代 mm | ピックフィード mm | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | |||||
1 | 1 | 3 | 17° | 0.1 | 0.02 | 0.025 | 2,000 | 26,000 | 1,700 | 21,000 | 1,100 | 14,000 |
2 | 2 | 6 | 20° | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 1,900 | 16,000 | 1,400 | 12,000 | 1,100 | 10,000 |
3 | 3 | 9 | 20° | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 1,900 | 13,000 | 1,400 | 10,000 | 1,100 | 7,600 |
4 | 4 | 12 | 21° | 0.1 | 0.03 | 0.055 | 1,800 | 11,000 | 1,400 | 9,000 | 1,100 | 6,600 |
5 | 5 | 15 | 21° | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 1,800 | 10,000 | 1,400 | 8,200 | 1,100 | 6,000 |
6 | 6 | 20 | 21° | 0.1 | 0.04 | 0.065 | 1,800 | 9,500 | 1,400 | 7,000 | 1,100 | 5,600 |
6 | 8 | 20 | 14° | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 2,100 | 9,000 | 1,500 | 6,500 | 1,200 | 5,000 |
荒取り加工
※1 切込み量の、apは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※3 びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※4 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※5 加工中の機械振動が大きい場合は、必要に応じて送り速度を調整してください。
※6 切りくず排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。
※7 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※8 工具突き出し量は、必要以上に出さないでください。
※9 オイルミストクーラントをお奨めします。
※10 CAMソフトでツールパスを作成する際、工具定義はレンズ形エンドミルで定義することを推奨します。
※11 工具測長する際は、工具形状のDXFファイルを日進工具社ホームページからダウンロードし、工具形状を確認してから測定を行ってください。
仕上げ加工
※1 ピックフィードはカスプハイト0.1μmになるように、送り速度は一刃送り量がピックフィードと同等になるように設定した切削条件になります。
機械剛性や要求精度などに合わせて調整してください。
※2 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※3 工具突き出し量は出来るだけ短くしてください。
※4 オイルミストクーラントをお奨めします。
※5 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※6 取り代が大きくなると最大傾斜角が小さくなるため注意してください。
※7 CAMソフトでツールパスを作成する際、工具定義はレンズ形エンドミルで定義することを推奨します。
※8 工具測長する際は、工具形状のDXFファイルを日進工具社ホームページからダウンロードし、工具形状を確認してから測定を行ってください。
被削材
プリハードン鋼 P | 高硬度鋼 H | |
---|---|---|
40~60HRC | ~65HRC | |
◎ | ◎ | ○ |
ご利用のCAMがレンズ形工具を使用できる際はそのままご使用ください
※工具登録およびパス生成の可否は、各CAMメーカー様にお問い合わせください
ご使用のCAMソフトで本製品の形状が定義できない場合の手順例
☆工具の設定以外は特別な設定はありません。
加工形状例
◆荒取りにおける設定(仕上げ時も同様)
◆ 仕上げにおける設定
傾斜角が底刃半径での加工範囲を超えない
最大傾斜角以内であることを確認してください
最大傾斜角を超えた場合、加工面質が悪化します
Loading...
【特長】
・高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応
・3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!
・5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ、高い生産性を実現
MLFH330-5-R5-15で型番確定
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミルの型番MLFH330-5-R5-15のページです。
型番MLFH330-5-R5-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MLFH330-1-R1-3 |
MLFH330-2-R2-6 |
MLFH330-3-R3-9 |
MLFH330-4-R4-12 |
MLFH330-6-R6-20 |
MLFH330-6-R8-20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | 首角 (°) | 首径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,915円 ( 6,507円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 50 | 08-00790-10103 | 12 | 0.95 | |
6,243円 ( 6,867円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 2 | 0.05 | 6 | 50 | 08-00790-20206 | 12 | 1.91 | |
6,572円 ( 7,229円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 60 | 08-00790-30309 | 12 | 2.85 | |
6,900円 ( 7,590円 ) | 1個 | - | 1日目 | 4 | 4 | 0.1 | 12 | 60 | 08-00790-40412 | 12 | 3.8 | |
7,229円 ( 7,952円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6 | 6 | 0.3 | 20 | 60 | 08-00790-60620 | - | 5.7 | |
7,229円 ( 7,952円 ) | 1個 | - | 1日目 | 6 | 6 | 0.3 | 20 | 60 | 08-00790-60820 | - | 5.7 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針