(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソーJR184D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR184DZ
充電式レシプロソーJR184D レシブロソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,504円
税込単価
22,554円

マキタの充電式レシプロソーJR184D。【特長】・取り回し自在!マルチポジショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧(V):
    18
  • ストローク数(min-1):
    0~3000
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 切断能力(mm):
    パイプ50・木材50
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木材(2×4) 約100本/鋼管(Φ25.4×1.2mm) 約340本/塩ビ管(Φ48×4mm) 約560本
  • 特長:
    LEDライト付・無段変速
  • 全長(mm):
    398
  • 標準付属品:
    レシプロ刃(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒スパナ3

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JR184DZ、JR184DZT)。

型番

JR184DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

JR184DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
種類
リチウムイオン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR184DZ

本体のみ
レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能
-

1個

20,504( 22,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR184D。
【特長】
・取り回し自在!マルチポジションスイッチ搭載

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(JR184DZ、JR184DZT)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソーJR184Dの型番JR184DZのページです。
型番JR184DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式レシプロソーJR184Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JR184DRG
JR184DRGT
JR184DZT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット 種類 リチウムイオン

46,810円

( 51,491円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付レシプロ&ジグソー(B)ブレード使用可能6.0Ah

47,120円

( 51,832円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付レシプロ刃のみ使用可能6.0Ah

19,150円

( 21,065円 )
1個 あり

3日目

本体のみレシプロ刃のみ使用可能-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました