(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式チェンソーMUC357D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式チェンソーMUC357D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,890円 ~ 43,890円  特別価格 
税込価格
33,979円 ~ 48,279円  特別価格 

マキタの充電式チェンソーMUC357D。【特長】・木造家屋の解体作業や玉切りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェンソー
  • 電圧(V):
    18
  • 二重絶縁:
  • 標準付属品:
    チェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC357DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL1830B×1本・充電器DC18SD付

1個

43,890( 48,279円 )

3日目

本体のみ

1個

30,890円

28,706

( 31,577円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式チェンソーMUC357D。
【特長】
・木造家屋の解体作業や玉切りに、粘り強い切断でハードに使える「高トルク仕様」

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC357DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式チェンソーMUC357Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました