(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式チェンソーMUC307D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUC307DSF
充電式チェンソーMUC307D マキタチェンソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,890円
税込単価
46,079円

マキタの充電式チェンソーMUC307D。【特長】・木造家屋の解体作業や玉切りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェンソー
  • 電圧(V):
    18
  • 二重絶縁:
  • 標準付属品:
    チェーンオイル・チェーンカバー・丸型ヤスリ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC307DZ)。

型番

MUC307DSF 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUC307DSF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUC307DSF

本体・バッテリBL1830B×1本・充電器DC18SD付

1個

41,890( 46,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式チェンソーMUC307D。
【特長】
・木造家屋の解体作業や玉切りに、粘り強い切断でハードに使える「高トルク仕様」

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC307DZ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式チェンソーMUC307Dの型番MUC307DSFのページです。
型番MUC307DSFに関する仕様情報を記載しております。

充電式チェンソーMUC307Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUC307DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

29,890円

( 32,879円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました