(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ハンディソーMUC100D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUC100DZ
充電式ハンディソーMUC100D マキタハンディソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,810円
税込単価
26,191円

マキタの充電式ハンディソーMUC100D。【特長】・抜群の取り回し、しかも本格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェンソー
  • 電圧(V):
    10.8
  • 二重絶縁:
  • 標準付属品:
    チェーンオイル・チェーンカバー

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC100DZ)。

型番

MUC100DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUC100DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUC100DZ

本体のみ

1個

23,810( 26,191円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ハンディソーMUC100D。
【特長】
・抜群の取り回し、しかも本格派、庭木や果樹の選定や木工作業に

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC100DZ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンディソーMUC100Dの型番MUC100DZのページです。
型番MUC100DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ハンディソーMUC100Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUC100DSA
MUC100DWHG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

31,890円

( 35,079円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1020B・充電器DC10SA付

28,890円

( 31,779円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1015・充電器DC10WC付

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました