(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソー JR187D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR187DZ
充電式レシプロソー JR187D ジュウデンシキレシプロソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,755円
税込単価
29,431円

マキタの充電式レシプロソーJR187D。【特長】・軽さと切断スピードを両立、ミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レシプロ刃別売。
  • バッテリ・充電器・ケース(JR187DZ)。

型番

JR187DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

JR187DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JR187DZ

JR187DZ

本体のみ

1個

26,755( 29,431円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR187D。
【特長】
・軽さと切断スピードを両立、ミドルモデル

(i)ご注意

  • レシプロ刃別売。
  • バッテリ・充電器・ケース(JR187DZ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー JR187Dの型番JR187DZのページです。
型番JR187DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式レシプロソー JR187Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JR187DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

72,765円

( 80,042円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました