(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源コード式ジグソーM4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M438
電源コード式ジグソーM4 マキタジグソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

マキタの電源コード式ジグソーM4。【特長】・自由自在な動きで美しい曲線切り、細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    6
  • 電源:
    単相100V
  • ストローク(mm):
    18
  • 定格電流(A):
    4.7
  • 消費電力(W):
    450

Loading...

 
カタログを表示

M438 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力:木材(mm)
ストローク数(min-1)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M438

40
500~3100
ジグソーブレードNo.10(木工用)・六角棒スパナ(本機収納)・定規セット品(円切可能)

1個

10,890( 11,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの電源コード式ジグソーM4。
【特長】
・自由自在な動きで美しい曲線切り、細やかな作業や中抜きに、ブレードの使い分けで広がる用途

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源コード式ジグソーM4の型番M438のページです。
型番M438に関する仕様情報を記載しております。

電源コード式ジグソーM4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M421
M439
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切断能力:木材
(mm)
ストローク数
(min-1)
付属品

12,600円

( 13,860円 )
1個 あり

3日目

650~3100ジグソーブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ(本機収納)・定規セット品(円切可能)

12,890円

( 14,179円 )
1個 あり

3日目

65500~3100ジグソーブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ(本機収納)・定規セット品(円切可能)

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました