(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジグソーJV184D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JV184DZK
充電式ジグソーJV184D マキタジグソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,890円
税込単価
24,079円

マキタの充電式ジグソーJV184D。【特長】・軽量コンパクトで快適切断

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:木材(mm):
    135
  • 電源:
    18V
  • ストローク数(min-1):
    0~3000
  • ストローク(mm):
    23
  • 付属品:
    ブレードB-10(木工用)・カバープレート・六角棒スパナ・ダストノズル・フロントカフス24・防じんカバー

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(JV184DZK)

型番

JV184DZK 解除

Loading...

 
カタログを表示

JV184DZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JV184DZK

本体のみ(ケース付)

1個

21,890( 24,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ジグソーJV184D。
【特長】
・軽量コンパクトで快適切断

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(JV184DZK)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソーJV184Dの型番JV184DZKのページです。
型番JV184DZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式ジグソーJV184Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JV184DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

49,890円

( 54,879円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました