(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジグソーJV002G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JV002GRDX
充電式ジグソーJV002G マキタジグソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,080円 74,824円
税込単価
90,288円 82,306円

マキタの充電式ジグソーJV002G。【特長】・40Vmaxならではのパワーで様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    40
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:木材(mm):
    135
  • ストローク数(min-1):
    0~3500
  • ストローク(mm):
    26
  • 付属品:
    ブレード B-10(木工用)・BR-13(木工用)・B-22(鉄工用)・カバープレート・六角棒スパナ4・刃口板

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(JV002GZ)

型番

JV002GRDX 解除

Loading...

カタログを表示

JV002GRDX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JV002GRDX

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

82,080円

74,824

( 82,306円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ジグソーJV002G。
【特長】
・40Vmaxならではのパワーで様々な部材を高速切断!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(JV002GZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソーJV002Gの型番JV002GRDXのページです。
型番JV002GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式ジグソーJV002Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JV002GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

36,620円

( 40,282円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました