(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ハンマHM1511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM1511-200V
電動ハンマHM1511 ハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,568円
税込単価
119,425円

マキタの電動ハンマHM1511。【特長】・ハイパワー&低振動、打撃エネルギー約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大打撃数(min-1):
    1300
  • 二重絶縁:
  • 全長(mm):
    781
  • 標準付属品:
    ブルポイント30-410
  • 質量(g):
    18000
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    6.5
  • コード(m):
    5

型番

HM1511-200V 解除

Loading...

 
カタログを表示

HM1511-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
電流(A)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM1511-200V

単相200
10
1850

1個

108,568( 119,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの電動ハンマHM1511。
【特長】
・ハイパワー&低振動、打撃エネルギー約65%アップ(マキタ社従来機比)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマHM1511の型番HM1511-200Vのページです。
型番HM1511-200Vに関する仕様情報を記載しております。

電動ハンマHM1511のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HM1511
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)

117,344円

( 129,078円 )
1個 あり

3日目

単相100151430

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました