(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリ充電式スライドマルノコLS610D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LS610DRG
165ミリ充電式スライドマルノコLS610D マキタマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,990円
税込単価
119,889円

マキタの165ミリ充電式スライドマルノコLS610D。【特長】・左右45°+1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    46/55
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    左:30/36、右:15/20
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-69244)・ダストバッグ・三角定規・たてバイス・六角棒スパナ5、2.5

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(LS610DZ)

型番

LS610DRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

LS610DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS610DRG

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・鮫肌チップソー付

1個

108,990( 119,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリ充電式スライドマルノコLS610D。
【特長】
・左右45°+1°両傾斜切断可能
・巾木などの内装材の突き合わせに便利!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(LS610DZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式スライドマルノコLS610Dの型番LS610DRGのページです。
型番LS610DRGに関する仕様情報を記載しております。

165ミリ充電式スライドマルノコLS610Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LS610DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

82,890円

( 91,179円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(鮫肌チップソー付)

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました