(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリ充電式スライドマルノコLS009G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165ミリ充電式スライドマルノコLS009G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,890円
税込単価
107,679円

マキタの165ミリ充電式スライドマルノコLS009G。【特長】・速さ、精度、使...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    51/58
  • 電圧(V):
    40
  • 切込深度(45度)(mm):
    左:34/38、右:15/20
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4000
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-69244)・ダストバッグ・三角定規・たてバイス・六角棒スパナ5、2.5

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

LS009GZ 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS009GZ

1個

97,890( 107,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの165ミリ充電式スライドマルノコLS009G。
【特長】
・速さ、精度、使いやすさ全ての頂点へ
・右側スライドポール
・1尺材を切断可能

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式スライドマルノコLS009Gの型番LS009GZのページです。
型番LS009GZに関する仕様情報を記載しております。

165ミリ充電式スライドマルノコLS009Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました