(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

216ミリ充電式スライドマルノコLS005G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

216ミリ充電式スライドマルノコLS005G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,860円
税込単価
115,346円

マキタの216ミリ充電式スライドマルノコLS005G。【特長】・高さ70×幅3...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    70/80
  • 電圧(V):
    40
  • 切込深度(45度)(mm):
    左:50、右:30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4800
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    25.4
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    216(210~216)
  • 標準付属品:
    鮫肌チップソー(A-72914)・ダストバッグ・三角定規・たてバイス・六角棒スパナ5、2.5・アッパフェンスL、R

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

LS005GZ 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS005GZ

1個

104,860( 115,346円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの216ミリ充電式スライドマルノコLS005G。
【特長】
・高さ70×幅312mmを一発切断!
・ノコ径216mmでワイドに切断

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216ミリ充電式スライドマルノコLS005Gの型番LS005GZのページです。
型番LS005GZに関する仕様情報を記載しております。

216ミリ充電式スライドマルノコLS005Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました