(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式防じんマルノコKS514D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125ミリ充電式防じんマルノコKS514D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,890円 ~ 77,890円
税込価格
37,279円 ~ 85,679円

マキタの125ミリ充電式防じんマルノコKS514D。【特長】・ダストカバー仕様...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS514DZ)
  • チップソー別売。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

1個

77,890( 85,679円 )

3日目

本体のみ

1個

33,890( 37,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式防じんマルノコKS514D。
【特長】
・ダストカバー仕様(集じん機接続用)
・ワイヤレスユニット(別売)を使用すればコードレスで無線連動集じんが可能!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS514DZ)
  • チップソー別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式防じんマルノコKS514Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました