(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式防じんマルノコKS511D

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS511DZ
125ミリ充電式防じんマルノコKS511D 125ミリジュウデンシキボウジンマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,966円
税込単価
45,063円

マキタの125ミリ充電式防じんマルノコKS511D。【特長】・本機ダストボック...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 仕様:
    無線連動なし
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS511DZ)
  • チップソー別売。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KS511DZ 解除

Loading...

カタログを表示

KS511DZの仕様・寸法情報

用途木工用商品タイプ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)47電圧(V)18
切込深度(45度)(mm)30無負荷回転数(min⁻¹)5000
詳細タイプ本体のみノコ刃寸法(外径)(mm)125
ノコ刃寸法(内径)(mm)20仕様無線連動なし
標準付属品六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS511DZ

本体のみ

1個

40,966( 45,063円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式防じんマルノコKS511D。
【特長】
・本機ダストボックスに集じんできる「ダストボックス仕様」

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS511DZ)
  • チップソー別売。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式防じんマルノコKS511Dの型番KS511DZのページです。
型番KS511DZに関する仕様情報を記載しております。

125ミリ充電式防じんマルノコKS511Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS511DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

78,790円

( 86,669円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト