(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式マルノコHS474D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS474DZ
125ミリ充電式マルノコHS474D マキタマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,191円
税込単価
40,910円

マキタの125ミリ充電式マルノコHS474D。【特長】・モータサイズとコイル巻...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    47
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(mm):
    20(左15°)
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5400
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    125
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)・六角棒スパナ5(783203-8)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS474DZ/HS474DZB)

型番

HS474DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS474DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS474DZ

本体のみ(鮫肌チップソー付)

1個

37,191( 40,910円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式マルノコHS474D。
【特長】
・モータサイズとコイル巻数をアップして作業能率約30%アップ!(マキタ社従来機比)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(HS474DZ/HS474DZB)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式マルノコHS474Dの型番HS474DZのページです。
型番HS474DZに関する仕様情報を記載しております。

125ミリ充電式マルノコHS474Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS474DRGX
HS474DRGXB
HS474DZB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

82,134円

( 90,347円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・鮫肌チップソー付

82,134円

( 90,347円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・鮫肌チップソー付

37,191円

( 40,910円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(鮫肌チップソー付)

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました