(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TW300DZ
充電式インパクトレンチ TW300D ジュウデンシキインパクトレンチ

充電式インパクトレンチ TW300D TW300DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,106円
税込単価
23,217円

マキタの充電式インパクトレンチTW300D。【特長】・正逆転オートストップモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    300
  • 電圧(V):
    18
  • 差し込み角(mm):
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~2600
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~3200
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1000
  • 最大打撃数(min-1):
    0~3400
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~4000
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~1800
  • 二重絶縁:
  • 全長(mm):
    144
  • 最大打撃数)中速(min-1):
    0~2600
  • 無負荷回転数中速(min-1):
    0~1800
  • 標準付属品:
    フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW300DZ)。
  • ソケット別売。

型番

TW300DZ 解除

Loading...

TW300DZ の仕様・寸法情報

型番
充電時間(min)
付属品
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW300DZ

-
本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売

1個

21,106( 23,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトレンチTW300D。
【特長】
・正逆転オートストップモードを搭載
・連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット落下防止に

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW300DZ)。
  • ソケット別売。

カタログ

 

Loading...

TW300DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ TW300Dの型番TW300DZのページです。
型番TW300DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトレンチ TW300Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TW300DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
充電時間
(min)
付属品 本体・セット

67,990円

( 74,789円 )
1個 あり

3日目

27(実用充電)/40(フル充電)本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました