(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリルDF487D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DF487DRGX
充電式ドライバドリルDF487D ドライバードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,583円
税込単価
65,541円

マキタの充電式ドライバドリルDF487D。【特長】・ハイパワーブラシレスモータ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    40
  • 重量(g):
    1600(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ:6.0×75、小ネジ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工13・木工36・座掘り35
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~1700・低速0~500
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65・フック

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF487DZ)

型番

DF487DRGX 解除

Loading...

 
カタログを表示

DF487DRGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF487DRGX

本体/ケース/バッテリー/充電器
27分(実用充電)、40分(フル充電)

1個

59,583( 65,541円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF487D。
【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・コンパクトボディで取り回し快適

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF487DZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリルDF487Dの型番DF487DRGXのページです。
型番DF487DRGXに関する仕様情報を記載しております。

充電式ドライバドリルDF487Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DF487DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 充電時間

17,210円

( 18,931円 )
1個 あり

3日目

本体のみ-

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました