(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INT
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ OSG スレッドミル

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,350円
税込単価
10,285円

【特長】・超高能率ねじ加工・鋳抜き穴での加工位置ズレ対策に!・ヘリカル穴あけ+...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INT 解除

Loading...

AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INT の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

劇的な加工時間削減に!

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 特長-1

穴&ねじをまとめて1本でヘリカル連続加工

従来との加工時間比較例(非切削時間を含む)
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 特長-2
M6×1 ねじ立て長さ10mm ADC12材
従来ドリル :Vc=126m/min,f=0.6mm/rev
タップ :Vc=94m/min( ATC1回)
AT-2 R-SPEC:Vc=220m/min,f=1.2mm/rev
 
鋳抜き穴での加工位置ズレ対策に!
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 特長-3
もともと鋳抜き穴はラフな位置設定が多く
抜き勾配も付くため後工程でズレやすい…

■ ドリルタップ(DRT)との穴位置精度比較例
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 特長-4
M8×1.25 深さ18mm AC 材
下穴φ4.3より軸心0.7mmずらした加工試験
ドリルタップ:Vc=100m/min,f=1.25mm/rev 
AT-2 R-SPEC:Vc=220m/min,f=1.2mm/rev

エアブローにて加工OK!

Q. 電気部品の加工では油が使えないケースも…

A. 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが切りくず細分化&DLCコートの
    溶着抑制効果により下穴がある場合エアブローでの加工も可能です!
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 特長-5
 

外形図

油穴無し
油穴付き
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 外形図-1
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金鋳物アルミニウム合金展伸材・マグネシウム合金銅合金
AC4C・ADCA5052・A7075・AZ91・AZ80AC1100
推奨切削油剤水溶性切削油剤水溶性切削油剤水溶性切削油剤
切削速度 (m/min)100 ~ 300100 ~ 300100 ~ 300
加工径外径
DC
2Dタイプ2.5Dタイプ2Dタイプ2.5Dタイプ2Dタイプ2.5Dタイプ
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1刃当りの
送り量
(mm/t)
M 3 ×0.52.413,2631,5920.313,2631,5920.313,2631590.0313,2631590.0313,2631590.0313,2631590.03
M 4 ×0.73.114,3751,9410.314,3751,9410.314,3751940.0314,3751940.0314,3751940.0314,3751940.03
M 5 ×0.8415,9151,9100.312,7321,5280.315,9152550.0412,7322040.0415,9152550.0412,7322040.04
M 6 ×14.615,2242,8420.411,0722,0670.415,2242840.0411,0722070.0415,2242840.0411,0722070.04
M 8 ×1.256.212,3222,2180.48,2141,4790.412,3222770.058,2141850.0512,3222770.058,2141850.05
M10 ×1.57.510,1862,0370.46,7911,3580.410,1862550.056,7911700.0510,1862550.056,7911700.05
M12 ×1.7598,4881,6980.45,6591,1320.48,4882120.055,6591410.058,4882120.055,6591410.05

切削条件時の注意

  • AT-2 R-SPECはめねじ加工専用です。
  • ThreadProのパスタイプは「シングル送り」を選択下さい。
  • ThreadProで初期表示される切削条件は参考値です。ご使用いただくにあたり、切削条件基準表をもとにワークや機械、チャックの剛性等の使用状況により、
    切削条件を調整下さい。
  • 工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
  • マグネシウム合金切削において切削油剤を使用する際は、切削油剤メーカの推奨するものをご使用下さい。
    また、切りくずの処理・管理に注意下さい。発火の恐れがあります。
  • 左刃のため主軸逆回転でご使用下さい。
 

注意・禁止事項

注意点

仕上り穴底形状は右図のようになります。
加工指示において許容されることを予めご確認下さい。
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ 注意点

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
油穴(オイルホール)
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
最大ねじ立て長さ(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INT

M6
1
あり
50
15.5
6
4.6
12
8331223

1個

9,350( 10,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高能率ねじ加工
・鋳抜き穴での加工位置ズレ対策に!
・ヘリカル穴あけ+ねじ切り同時加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプの型番AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INTのページです。
型番AT-2-R-SPEC-4.6X12P1-INTに関する仕様情報を記載しております。

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AT-2-R-SPEC-2.4X6P0.5-INT
AT-2-R-SPEC-3.1X8P0.7-INT
AT-2-R-SPEC-4X10P0.8-INT
AT-2-R-SPEC-6.2X16P1.25-INT
AT-2-R-SPEC-7.5X20P1.5-INT
AT-2-R-SPEC-9X24P1.75-INT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ 油穴(オイルホール) 全長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外径
(mm)
最大ねじ立て長さ
(mm)
ツールNo.

8,659円

( 9,525円 )
1個 -

1日目

M30.5-507.7562.468331220

8,821円

( 9,703円 )
1個 -

1日目

M40.7-5010.4563.188331221

9,160円

( 10,076円 )
1個 -

1日目

M50.8-5012.864108331222

14,521円

( 15,973円 )
1個 -

1日目

M81.25あり7020.3886.2168331224

15,200円

( 16,720円 )
1個 -

1日目

M101.5あり8025.25107.5208331225

16,285円

( 17,914円 )
1個 -

1日目

M121.75あり8030.13109248331226

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました