(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PXAL100C10-03R100
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL OSG チョウコウエンドミル

非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL PXAL100C10-03R100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,532円
税込単価
11,585円

アルミニウム合金などの非鉄金属に適した材種を採用し、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

型番

PXAL100C10-03R100 解除

Loading...

PXAL100C10-03R100 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

大径加工に対応し、高い加工面品位を実現

非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL 特長-1
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL 特長-2

※ラジアスタイプの一部サイズを除く

  • 非鉄金属に適した材種XP4625採用
    アルミニウム合金などの非鉄金属に適した材種を採用し、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、工具の長寿命化を実現します。
耐久性  DLC-IGUSSコーティング
ラインナップ  豊富な形状ラインナップ
コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。
スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
 

性能・試験情報

さらい刃効果で加工面粗さ向上

使用工具ヘッド:PXAL160C16-03R000
ホルダ:PXMZ-C16SS16-S100
他社ノンコート品A, B, C
サイズφ16φ16 3刃
被削材A7075
切削方法側面加工
切削速度600m/min (12,000min-1
送り速度5,400mm/min(0.15mm/t)
切込深さap=8mm(0.5D) ae=4.8mm(0.3D)
突出し長さ50mm(L/D = 3.1)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
465m加工時点の底面粗さ
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL さらい刃効果で加工面粗さ向上

クーラント種類を問わず良好な加工面粗さを実現

使用工具ヘッド:PXAL160C16-03R000
ホルダ:PXMZ-C16SS16-S100
他社ノンコート品
サイズφ16φ16 3刃
被削材A7075
切削方法側面加工
切削速度600m/min (12,000min-1
送り速度2,700mm/min(0.075mm/t)
切込深さap=8mm(0.5D) ae=4.8mm(0.3D)
突出し長さ50mm(L/D = 3.1)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
462m加工時点の加工面粗さ
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL クーラント種類を問わず良好な加工面粗さを実現

DLCコーティングにより溶着抑制

使用工具ヘッド:PXAL160C16-03R010
ホルダ:PXMZ-C16SS16-S100
他社ノンコート品
サイズφ16×R1φ16×R1 3刃
被削材A7075
切削速度600m/min( 12,000min-1
送り速度2,700mm/min(0.075mm/t)
切削方法側面加工
切込深さap=8mm(0.5D) ae=4.8mm(0.3D)
突出し長さ50mm(L/D = 3.1)
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
300m加工時の刃先状態
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL DLCコーティングにより溶着抑制
 

外形図

Type1
Type2
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL 外形図-1

オイルホール無し

非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL 外形図-2

オイルホール無し

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

L/D≦3
3<L/D≦5
5<L/D≦7
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1016,0004,800
1213,3003,990
1411,4003,420
1610,0003,600
188,9003,210
208,0003,840
227,3003,510
256,4003,840
切込深さ
apae
0.7D0.2D
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
109,6002,310
128,0001,920
146,9001,660
166,0001,730
185,4001,560
204,8001,850
224,4001,690
253,9001,880
切込深さ
apae
0.7D0.08D
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
106,4001,390
125,4001,170
144,6001,000
164,0001,040
183,600940
203,2001,110
222,9001,010
252,6001,130
切込深さ
apae
0.7D0.04D

溝切削

L/D≦3
3<L/D≦5
5<L/D≦7
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
1016,0004,800
1213,3003,990
1411,4003,420
1610,0003,000
188,9002,670
208,0002,400
227,3002,190
256,4001,920
切込深さ
ap
0.5D
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
109,6002,160
128,0001,800
146,9001,560
166,0001,350
185,4001,220
204,8001,080
224,400990
253,900880
切込深さ
ap
0.35D
被削材アルミニウム合金展伸材
A5052・A7075
外径
DC
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
106,400960
125,400810
144,600690
164,000600
183,600540
203,200480
222,900440
252,600390
切込深さ
ap
0.2D

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
3. 突出し量が長くなる場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
4. 切削条件は、ホルダ端面からのシャンクホルダ(PXMZ)の突出し長さにヘッド全長(LF)を加えた突出し長さを配慮した選定をして下さい。
5. 銅・銅合金切削時は、上表の回転速度20 ~40%、送り速度50 ~80%、切込み深さ(ap)50 ~80%程度に下げてご使用下さい。
6. マグネシウム合金切削時は、アルミニウム合金展伸材と同条件でご使用下さい。切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。
    また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXAL100C10-03R100

10
16
10
7834931

1個

10,532( 11,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金などの非鉄金属に適した材種を採用し、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、工具の長寿命化を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

カタログ

PXAL100C10-03R100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXALの型番PXAL100C10-03R100のページです。
型番PXAL100C10-03R100に関する仕様情報を記載しております。

非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXALのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PXAL100C10-03R000
PXAL100C10-03R250
PXAL120C10-03R000
PXAL120C12-03R000
PXAL120C12-03R100
PXAL120C12-03R300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
全長 (L)
(mm)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
ツールNo.

10,532円

( 11,585円 )
1個 -

1日目

1016107834930

10,532円

( 11,585円 )
1個 -

1日目

1016107834932

11,169円

( 12,286円 )
1個 -

1日目

1218127834933

11,169円

( 12,286円 )
1個 -

1日目

1218127834934

11,169円

( 12,286円 )
1個 -

1日目

1218127834935

11,169円

( 12,286円 )
1個 -

1日目

1218127834936

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました