(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式集じん機VC750D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VC750DRG
充電式集じん機VC750D マキタシュウジンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,300円
税込単価
56,430円

マキタの充電式集じん機VC750D。【特長】・サッと持込めるコンパクトボディ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 集じん容量(L):
    7.5
  • 詳細タイプ:
    乾湿両用
  • 最大風量(m3/min):
    強:1.6/標準:1.3
  • 電源詳細(V):
    直流18
  • 標準付属品:
    伸縮ホース(0.4~2.0m/140G04-3)・ワイドノズル(458891-7)・サッシノズル(458919-1)・ショルダベルト(162523-7)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(VC750DZ)。

型番

VC750DRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

VC750DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC750DRG

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ショルダベルト付

1個

51,300( 56,430円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式集じん機VC750D。
【特長】
・サッと持込めるコンパクトボディ
・狭いスペースにも便利!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(VC750DZ)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式集じん機VC750Dの型番VC750DRGのページです。
型番VC750DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式集じん機VC750Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VC750DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

22,890円

( 25,179円 )
1個 あり

3日目

本体・ショルダベルト付

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました