(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式粉塵専用集じん機VC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VC157DZ
充電式粉塵専用集じん機VC マキタシュウジンキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,520円 53,669円
税込単価
65,472円 59,036円

マキタの充電式粉塵専用集じん機VC。【特長】・パワフル&低騒音!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 詳細タイプ:
    粉じん専用
  • 最大風量(m3/min):
    1.3
  • 電源詳細(V):
    直流36(18×2)
  • 標準付属品:
    ホース(内径28mm×5.0m/A-34229)・フロントカフス22(417765-1)・ジョイントH(424009-2)・アクセサリバッグ(A-46040)・パウダフィルタ(A-50491)・プレフィルタ(A-50485)・ダンパ(A-50516)・ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

VC157DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

VC157DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
集じん容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC157DZ

15

1個

59,520円

53,669

( 59,036円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式粉塵専用集じん機VC。
【特長】
・パワフル&低騒音!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式粉塵専用集じん機VCの型番VC157DZのページです。
型番VC157DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式粉塵専用集じん機VCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VC867DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
集じん容量(L)

54,466円

( 59,913円 )
1個 あり

3日目

8

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました