(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

震動ドリルM818

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

震動ドリルM818

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,500円
税込単価
12,650円

マキタの震動ドリルM818。【特長】・コンクリートから金属、木材などの穴あけに

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2800
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    4.5
  • 消費電力(W):
    430
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    18
  • 全長(mm):
    255
  • 標準付属品:
    チャックキー・サイドグリップ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M818

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの震動ドリルM818。
【特長】
・コンクリートから金属、木材などの穴あけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

震動ドリルM818の型番M818のページです。
型番M818に関する仕様情報を記載しております。

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました