(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDZ0350X1.5S060N-HPL
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) ドリル

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) KDZ0350X1.5S060N-HPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,360円
税込単価
6,996円

【特長】・加工径Φ3.0~Φ12.0・特殊シンニング形状・高精度・安定加工を実...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    180
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO EX
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼・炭素鋼(SS400、S45C)、合金鋼(SCM、SNCM)、プリハードン鋼(30~45HRC)、ダクタイル鋳鉄(FCD400)、アルミニウム合金(A7075)、アルミニウム合金鋳物(AC、ADC)
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KDZ0350X1.5S060N-HPL 解除

Loading...

KDZ0350X1.5S060N-HPL の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

切れ味重視

KDZ-HP  高精度加工  低抵抗

特殊シンニング形状で、高精度安定加工を実現
  • スムーズな食付きで加工精度向上
  • MEGACOAT NANO EXで長寿命
切れ味重視
円筒面・曲面への穴あけ加工等、先端角付きドリルでは、加工困難なワーク形状でも加工精度が安定
(円筒面・曲面へは、KDZ-HPをお勧めします)
円筒面・曲面への穴あけ加工等、先端角付きドリルでは、加工困難なワーク形状でも加工精度が安定
リル加工後の底面仕上げ

ドリル加工後の底面仕上げ

傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工

傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工

ドリルに求められる性能を兼ね備えた独自コーティングが登場
MEGACOAT NANO EX |Solid|

耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立

耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立

1 . 膜の積層周期を適正化し靭性を向上
2. 潤滑性・耐溶着性に優れるCr量を増やし摩耗、チッピングを抑制

一般的なドリルの課題
Solution
外周側と中心側の周速の違いにより長寿命化のためには相反する性能が必要
穴加工時切れ刃状態比較 (京セラ社比較)
一般的なドリルの課題
Solution

切削条件:Vc=80m/min, f=0.06mm/rev
加工径φ3, 加工深さ:6mm Wet(外部給油) 被削材:S50C

KDZは独自コーティング MEGACOAT® NANO EXにより耐摩耗性、耐溶着性、耐チッピング性を高次元で実現することで、高精度な穴あけ加工が可能

高い加工性能を実現する独自形状

KDZ-HP  切れ味重視
特殊シンニング仕様で切りくずの分断を促進し排出性を向上
刃先中心部への負荷低減
高い加工性能を実現する独自形状-1
高い加工性能を実現する独自形状-2
高い加工性能を実現する独自形状-3

ランドがなく刃先先端からすくい面を形成
食付きが向上し、高精度・安定加工が可能 (~φ12.0)

切りくず生成シミュレーション比較 (イメージ) ( 京セラ社比較)

KDZ-HP
従来品
KDZ-HP

切りくずの分断を促進

従来品
 

性能・試験情報

切削性能(京セラ社比較)

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 切削性能 (京セラ社比較)

切削条件:Vc = 80m/min, f = 0.06 mm/rev, 加工径φ3, 加工深さ:6mm Wet (外部給油) 被削材:S50C

KDZ は摩耗量を抑制。溶着やチッピングも少なく高い耐摩耗性・耐溶着性・耐チッピング性を発揮

 

外形図

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 外形図-1

Fig.1

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 外形図-2

Fig.2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

自動車部品 S25C

n = 6,000 min-1 (Vc = 55 m/min)
Vf = 115 mm/min (f = 0.02 mm/rev)
加工深さ 3 mm Wet (外部給油) KDZ0300X3.0S060N

加工個数
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 自動車部品 S25C-1
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 自動車部品 S25C-2

刃先状態

KDZ
他社品C
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 刃先状態-1
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 刃先状態-4
KDZは優れた耐摩耗性と安定加工を実現
(ユーザー様の評価による)
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

KDZ-HP ショート( ロングシャンクタイプ)

被削材区分外径DC(mm)φ3φ3.5φ4φ4.5φ5φ6φ8φ10φ12
一般構造用鋼・炭素鋼
SS400, S45C
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 推奨切削条件表コマンド
突き加工
回転数(min-110,6009,1008,0007,1006,4005,3004,0003,2002,700
送り(mm/min)830830830830830830830830830
合金鋼
SCM, SNCM
回転数(min-19,5008,2007,2006,4005,7004,8003,6002,9002,400
送り(mm/min)630630630630630630630630630
プリハードン鋼
(30~45HRC)
回転数(min-17,4006,4005,6005,0004,5003,7002,8002,2001,900
送り(mm/min)365365365365365365365365365
ダクタイル鋳鉄
FCD400
回転数(min-19,6008,2007,2006,4005,7004,8003,6002,9002,400
送り(mm/min)475475475475475475475475475
アルミニウム合金
A7075
回転数(min-112,70010,9009,6008,5007,6006,4004,8003,8003,200
送り(mm/min)1,0501,0501,0501,0501,0501,0501,0501,0501,050
アルミニウム合金鋳物
AC, ADC
回転数(min-19,5008,2007,2006,4005,7004,8003,6002,9002,400
送り(mm/min)675675675675675675675675675

切削条件時の注意

注意

  • 本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません
  • 切削油の使用を推奨します
  • 機械剛性、工具突き出し量によって切削条件は調整してください
  • マシン、チャックはできる限り剛性の高いものを使用してください
  • ステンレス鋼(SUS304・SUS316等)の切削は推奨しません
  • 傾斜面への加工の場合は、ワークの傾斜角によって加工条件の調整が必要となります(右図)
    ワーク傾斜角(θ)≦30 ° ⇒ 送りを50%以下に下げてください
    ワーク傾斜角(θ)> 30 ° ⇒ 回転数を70%以下、送りを30%以下に下げてください
高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク) 切削条件時の注意

ショートタイプ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
形状タイプ
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDZ0350X1.5S060N-HPL

3.5
11
100
6
-0.012~0
3.5
fig.1
-0.005~0

1個

6,360( 6,996円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工径Φ3.0~Φ12.0
・特殊シンニング形状
・高精度・安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KDZ0350X1.5S060N-HPLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク)の型番KDZ0350X1.5S060N-HPLのページです。
型番KDZ0350X1.5S060N-HPLに関する仕様情報を記載しております。

高性能 フラットドリル KDZ-HP ショート(ロングシャンク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KDZ0300X1.5S060N-HPL
KDZ0400X1.5S060N-HPL
KDZ0450X1.5S060N-HPL
KDZ0500X1.5S060N-HPL
KDZ0550X1.5S060N-HPL
KDZ0600X1.5S060N-HPL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
形状タイプ シャンク径公差
(mm)

6,090円

( 6,699円 )
1個 -

4日目

391006-0.010~03.0fig.1-0.005~0

6,530円

( 7,183円 )
1個 -

4日目

4121006-0.012~04.0fig.1-0.005~0

6,700円

( 7,370円 )
1個 -

4日目

4.5141006-0.012~04.5fig.1-0.005~0

7,090円

( 7,799円 )
1個 -

4日目

5161106-0.012~05.0fig.1-0.005~0

7,660円

( 8,426円 )
1個 -

4日目

5.5171106-0.012~05.5fig.1-0.005~0

7,800円

( 8,580円 )
1個 -

4日目

6191206-0.012~06.0fig.1-0.005~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました