(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・内部給油対応TypeC。ステンレス鋼加工に対応・加工径Φ3.0~Φ1...
切れ味重視
ドリル加工後の底面仕上げ
傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工
ドリルに求められる性能を兼ね備えた独自コーティングが登場
MEGACOAT NANO EX |Solid|
耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立
1 . 膜の積層周期を適正化し靭性を向上
2. 潤滑性・耐溶着性に優れるCr量を増やし摩耗、チッピングを抑制
切削条件:Vc=80m/min, f=0.06mm/rev
加工径φ3, 加工深さ:6mm Wet(外部給油) 被削材:S50C
KDZは独自コーティング MEGACOAT® NANO EXにより耐摩耗性、耐溶着性、耐チッピング性を高次元で実現することで、高精度な穴あけ加工が可能
高い加工性能を実現する独自形状
ランドがなく刃先先端からすくい面を形成
食付きが向上し、高精度・安定加工が可能 (~φ12.0)
切りくず生成シミュレーション比較 (イメージ) ( 京セラ社比較)
切りくずの分断を促進
内部給油対応 KDZ-HP Type C
Solution ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性
耐摩耗性比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc = 80 m/min, f = 0.07 mm/rev, H = 12 mm, 内部給油 被削材:SUS304
KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現
切削抵抗比較(京セラ社比較)
切削条件 : n = 3,180 min-1, Vf = 795 mm/min, 加工深さ 10 mm, Wet (内部給油) 加工径 φ10mm 被削材 : S50C
抜けバリ比較(京セラ社比較)
切削条件:n = 3,800 min-1, Vf = 950 mm/min, 加工深さ12 mm Wet (内部給油) 加工径 : φ10mm 被削材 : S50C
KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好
切削性能(京セラ社比較)
切削条件:Vc = 80m/min, f = 0.06 mm/rev, 加工径φ3, 加工深さ:6mm Wet (外部給油) 被削材:S50C
KDZ は摩耗量を抑制。溶着やチッピングも少なく高い耐摩耗性・耐溶着性・耐チッピング性を発揮
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
自動車部品 S25C
刃先状態
KDZ-HP (Type C)
被削材 | 区分 | 外径DC(mm) | φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般構造用鋼・炭素鋼 SS400, S45C | ![]() 突き加工 | 回転数(min-1) | 10,600 | 7,950 | 6,350 | 5,300 | 3,980 | 3,180 | 2,650 |
送り(mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
合金鋼 SCM, SNCM | 回転数(min-1) | 9,550 | 7,160 | 5,730 | 4,770 | 3,580 | 2,860 | 2,390 | |
送り(mm/min) | 700 | 680 | 630 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
プリハードン鋼 (30~45HRC) | 回転数(min-1) | 5,300 | 3,980 | 3,180 | 2,650 | 1,990 | 1,590 | 1,330 | |
送り(mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | ||
ステンレス鋼 SUS304 | 回転数(min-1) | 7,430 | 5,570 | 5,100 | 4,240 | 3,180 | 2,550 | 2,120 | |
送り(mm/min) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ダクタイル鋳鉄 FCD400 | 回転数(min-1) | 9,550 | 7,160 | 5,730 | 4,770 | 3,580 | 2,860 | 2,390 | |
送り(mm/min) | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | ||
アルミニウム合金 A7075 | 回転数(min-1) | 18,000 | 13,500 | 10,800 | 9,000 | 6,800 | 5,400 | 4,500 | |
送り(mm/min) | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | ||
アルミニウム合金鋳物 AC, ADC | 回転数(min-1) | 13,100 | 10,000 | 8,000 | 6,700 | 5,000 | 4,000 | 3,400 | |
送り(mm/min) | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
注意
レギュラータイプ
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MT No |
直径公差(mm) |
有効加工深さ(mm) |
シャンク径公差(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
13.5
|
68
|
3
|
-0.010~0
|
6.0
|
-0.004~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.1
|
14
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
6.2
|
-0.005~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.2
|
14.4
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
6.4
|
-0.005~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.3
|
14.9
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
6.6
|
-0.005~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.4
|
15.3
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
6.8
|
-0.005~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.5
|
15.8
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
7.0
|
-0.005~0
| 1個 | 7,390円(
8,129円
) | 4日目 | |
3.6
|
16.2
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
7.2
|
-0.005~0
| 1個 | 7,600円(
8,360円
) | 4日目 | |
3.7
|
16.7
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
7.4
|
-0.005~0
| 1個 | 7,600円(
8,360円
) | 4日目 | |
3.8
|
17.1
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
7.6
|
-0.005~0
| 1個 | 7,600円(
8,360円
) | 4日目 | |
3.9
|
17.6
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
7.8
|
-0.005~0
| 1個 | 7,600円(
8,360円
) | 4日目 | |
4
|
18
|
72
|
4
|
-0.012~0
|
8.0
|
-0.005~0
| 1個 | 7,600円(
8,360円
) | 4日目 | |
4.1
|
18.5
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
8.2
|
-0.005~0
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 4日目 | |
4.2
|
18.9
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
8.4
|
-0.005~0
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 4日目 | |
4.3
|
19.4
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
8.6
|
-0.005~0
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 4日目 | |
4.4
|
19.8
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
8.8
|
-0.005~0
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 4日目 | |
4.5
|
20.3
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
9
|
-0.005~0
| 1個 | 8,120円(
8,932円
) | 4日目 | |
4.6
|
20.7
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
9.2
|
-0.005~0
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 4日目 | |
4.7
|
21.2
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
9.4
|
-0.005~0
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 4日目 | |
4.8
|
21.6
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
9.6
|
-0.005~0
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 4日目 | |
4.9
|
22.1
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
9.8
|
-0.005~0
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 4日目 | |
5
|
22.5
|
80
|
5
|
-0.012~0
|
10
|
-0.005~0
| 1個 | 8,180円(
8,998円
) | 4日目 | |
5.1
|
23
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
10.2
|
-0.005~0
| 1個 | 8,650円(
9,515円
) | 4日目 | |
5.2
|
23.4
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
10.4
|
-0.005~0
| 1個 | 8,650円(
9,515円
) | 4日目 | |
5.3
|
23.9
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
10.6
|
-0.005~0
| 1個 | 8,650円(
9,515円
) | 4日目 | |
5.4
|
24.3
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
10.8
|
-0.005~0
| 1個 | 8,650円(
9,515円
) | 4日目 | |
5.5
|
24.8
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
11
|
-0.005~0
| 1個 | 8,650円(
9,515円
) | 4日目 | |
5.6
|
25.2
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
11.2
|
-0.005~0
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 4日目 | |
5.7
|
25.7
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
11.4
|
-0.005~0
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 4日目 | |
5.8
|
26.1
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
11.6
|
-0.005~0
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 4日目 | |
5.9
|
26.6
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
11.8
|
-0.005~0
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 4日目 | |
6
|
27
|
82
|
6
|
-0.012~0
|
12
|
-0.005~0
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 3日目 | |
6.1
|
27.5
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
12.2
|
-0.006~0
| 1個 | 9,630円(
10,593円
) | 4日目 | |
6.2
|
27.9
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
12.4
|
-0.006~0
| 1個 | 9,630円(
10,593円
) | 3日目 | |
6.3
|
28.4
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
12.6
|
-0.006~0
| 1個 | 9,630円(
10,593円
) | 4日目 | |
6.4
|
28.8
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
12.8
|
-0.006~0
| 1個 | 9,630円(
10,593円
) | 4日目 | |
6.5
|
29.3
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
13
|
-0.006~0
| 1個 | 9,630円(
10,593円
) | 4日目 | |
6.6
|
29.7
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
13.2
|
-0.006~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
6.7
|
30.2
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
13.4
|
-0.006~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
6.8
|
30.6
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
13.6
|
-0.006~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
6.9
|
31.1
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
13.8
|
-0.006~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
7
|
31.5
|
88
|
7
|
-0.015~0
|
14
|
-0.006~0
| 1個 | 9,690円(
10,659円
) | 4日目 | |
7.1
|
32
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
14.2
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.2
|
32.4
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
14.4
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.3
|
32.9
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
14.6
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.4
|
33.3
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
14.8
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.5
|
33.8
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
15
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.6
|
34.2
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
15.2
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.7
|
34.7
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
15.4
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.8
|
35.1
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
15.6
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
7.9
|
35.6
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
15.8
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
8
|
36
|
94
|
8
|
-0.015~0
|
16
|
-0.006~0
| 1個 | 10,630円(
11,693円
) | 4日目 | |
8.1
|
36.5
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
16.2
|
-0.006~0
| 1個 | 11,740円(
12,914円
) | 4日目 | |
8.2
|
36.9
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
16.4
|
-0.006~0
| 1個 | 11,740円(
12,914円
) | 4日目 | |
8.3
|
37.4
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
16.6
|
-0.006~0
| 1個 | 11,740円(
12,914円
) | 4日目 | |
8.4
|
37.8
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
16.8
|
-0.006~0
| 1個 | 11,740円(
12,914円
) | 4日目 | |
8.5
|
38.3
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
17
|
-0.006~0
| 1個 | 11,740円(
12,914円
) | 3日目 | |
8.6
|
38.7
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
17.2
|
-0.006~0
| 1個 | 11,860円(
13,046円
) | 4日目 | |
8.7
|
39.2
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
17.4
|
-0.006~0
| 1個 | 11,860円(
13,046円
) | 4日目 | |
8.8
|
39.6
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
17.6
|
-0.006~0
| 1個 | 11,860円(
13,046円
) | 4日目 | |
8.9
|
40.1
|
100
|
9
|
-0.015~0
|
17.8
|
-0.006~0
| 1個 | 11,860円(
13,046円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・内部給油対応TypeC。ステンレス鋼加工に対応
・加工径Φ3.0~Φ12.0
・特殊シンニング形状
・高精度・安定加工を実現
・円筒面・曲面への穴あけ加工に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針