(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル ウレタン車

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル ウレタン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,409円 ~ 93,609円
税込価格
40,050円 ~ 102,970円

ヘビーデューティーな使用に耐える頑丈な台車。【特長】・全角部にクッションゴムが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    鋼鉄製
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル高さ(mm):
    880
  • タイプ:
    ハンドル固定式
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) ハンドル高さ880mm・900mm:関連画像

SH2NU-GNの外観

製品の基本仕様・特長

SH1NU-GN/SH2NU-GN/SH3NU-GN

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパーセット
質量
(kg)
SH3NU-GN800×450×180880100LSH-3SET24
SH2NU-GN900×600×234880150LSH-2SET32
SH1NU-GN1,200×750×289880200LSH-1SET49

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ウレタン
  • 本体表面処理:粉体塗装

図面

SH1NU-GN

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) SH1NU-GN図面

SH2NU-GN

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) SH2NU-GN図面

SH3NU-GN

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) SH3NU-GN図面

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合ストッパーセット
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
4989999551136
767-9475
49000
200
289
1200
750
LSH-1SET
HWU-200K
HWU-200J
1台

1個

93,609( 102,970円 )

14日目

300
4989999551242
767-9491
24000
100
180
800
450
LSH-3SET
HWU-100K
HWU-100J
1台

1個

36,409( 40,050円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘビーデューティーな使用に耐える頑丈な台車。
【特長】
・全角部にクッションゴムが取り付けられており安全です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用し、軽く静かに動きます。
・荷台面は鉄板曲げ工法とスポット溶接で製作されているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げがきれいで頑丈です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
・オプションのストッパーを取り付け可能です。
【仕様】
・ハンドル:固定式
・キャスター:自在2個、固定2個
・荷台材質:スチール
・ハンドル材質:スチール
・キャスター金具材質:スチール
・車輪材質:ウレタン
・本体表面処理:粉体塗装

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄鋼製運搬車 固定ハンドル ウレタン車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました