(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VNGA-HS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VNGA-HS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,786円
税込価格
5,265円

【材種特長】・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
-
BN700

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / 焼結合金[○]
0.8
連続
BN7000

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VNGA-HS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました