(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHER2525-10T20-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP センバンコウグ

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP SHER2525-10T20-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,660円
税込単価
33,726円

【特長】・下あご付きおよび2面拘束により、高負荷に耐える高剛性ホルダ・高圧クー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SHER2525-10T20-CHP 解除

Loading...

SHER2525-10T20-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

大型溝入れ加工の安定性を向上させる
新高剛性ホルダ

  • 下あご付きおよび2 面拘束により、高負荷に耐える高剛性ホルダ
  • 高圧クーラント対応内部給油仕様(G1/8" 接続)
高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 特長
 

性能・試験情報

従来品とのホルダ剛性の比較

主分力方向の刃先変位量50% 以上低減。

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 従来品とのホルダ剛性の比較

工具剛性を50%以上アップ

 

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 部品-3高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 部品-4高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 部品-5
形番締付けねじスパナグリップトルクスビットクーラントプラグ
SHER**-10T...CSTB-4ST-15F--PLUGG1/8-6.5TL360
SHER**-15T...CSTB-5ST-20F--PLUGG1/8-6.5TL360
SHER**-20T..., 25T...CSTB-6-H-TB2WBLDT25/S7PLUGG1/8-6.5TL360

従来品との互換性について

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHP 従来品との互換性について

第一推奨は新TungHeavyGroove シリーズ。加工物との干渉が発生する場合には、スリムな設計の旧タイプをご使用ください。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
スパナ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHER2525-10T20-CHP

10
20
25
25.5
150
32
25
HGM10□、HBL10
CSTB-4S
T-15F
3.5

1個

30,660( 33,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下あご付きおよび2面拘束により、高負荷に耐える高剛性ホルダ
・高圧クーラント対応内部給油仕様(G1/8"接続)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

SHER2525-10T20-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHPの型番SHER2525-10T20-CHPのページです。
型番SHER2525-10T20-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイト SHER-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SHER2525-15T20-CHP
SHER3232-10T36-CHP
SHER3232-15T40-CHP
SHER3232-20T40-CHP
SHER3232-25T40-CHP
SHER4040-20T50-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ スパナ 締付けトルク
(N・m)

30,660円

( 33,726円 )
1個 -

1日目

15202525.51503225HGM15□、HBL15CSTB-5ST-20F5

38,370円

( 42,207円 )
1個 -

1日目

10363232.51703932HGM10□、HBL10CSTB-4ST-15F3.5

38,370円

( 42,207円 )
1個 -

1日目

15403232.51703932HGM15□、HBL15CSTB-5ST-20F5

40,190円

( 44,209円 )
1個 -

1日目

20403232.51703932HGM20□、HBL20CSTB-6-7

41,770円

( 45,947円 )
1個 -

1日目

25403232.51703932HGM25□、HBL25CSTB-6-7

51,540円

( 56,694円 )
1個 -

1日目

20504040.51804740HGM20□、HBL20CSTB-6-7

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました