(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサート交換用ホルダ QC-10D28EXC

インサート交換用ホルダ QC-10D28EXC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,630円
税込単価
8,393円

インサートの交換を容易にするために設計されたインサート交換専用のモジュラヘッド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • このホルダを使用しての加工は、絶対に行わないでください。工具、ワーク、機械の破損、またはケガの原因となります。

型番

QC-10D28EXC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC-10D28EXC

1個

7,630( 8,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インサートの交換を容易にするために設計されたインサート交換専用のモジュラヘッド用ホルダです。

(i)ご注意

  • このホルダを使用しての加工は、絶対に行わないでください。工具、ワーク、機械の破損、またはケガの原因となります。

QC-10D28EXCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート交換用ホルダ QC-10D28EXCの型番QC-10D28EXCのページです。
型番QC-10D28EXCに関する仕様情報を記載しております。

インサート交換用ホルダ QC-10D28EXCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました