(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QC10-SVER10-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP ホルダ

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP QC10-SVER10-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,610円
税込単価
27,071円

タンガロイの高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用55° / 汎用60°
  • 適合ピッチ:
    0.4~2
  • さらい刃対応:
    なし
  • 油穴(オイルホール):
  • 頭部(mm):
    17
  • 刃先高さ(mm):
    10
  • 適合チップ:
    VG□10□
  • スパナ:
    T-7F
  • 締付けトルク(N・m):
    1.3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QC10-SVER10-CHP 解除

Loading...

QC10-SVER10-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

右勝手
左勝手
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP 外形図-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QC10-SVER...CSTB-2.5L054DLT-7FORSS-0353.5X1.0NBR70
QC10-SVEL...CSTB-2.5L054DRT-7FORSS-0353.5X1.0NBR70

型番リスト

型番
勝手
刃先距離(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC10-SVER10-CHP

3.19
CSTB-2.5L054DL

1個

24,610( 27,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

QC10-SVER10-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHPの型番QC10-SVER10-CHPのページです。
型番QC10-SVER10-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC10-SVER/L-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QC10-SVEL10-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 刃先距離
(mm)
クランプねじ

24,610円

( 27,071円 )
1個 -

1日目

6.19CSTB-2.5L054DR

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました