(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)

タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

高能率加工を可能にする両面仕様チェザーインサート。【特長】・石油ガス市場の様々...

詳細情報を確認する

型番

CR-8R-4I-W24-T05TP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-8R-4I-W24-T05TP

10個

6,400( 7,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率加工を可能にする両面仕様チェザーインサート。
【特長】
・石油ガス市場の様々な鋼種に対応可能なCVD材種T05TP
・耐摩耗性、耐チッピング性、耐溶着性に優れ、安定した工具寿命及びねじ精度を実現する

CR-8R-4I-W24-T05TPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)の型番CR-8R-4I-W24-T05TPのページです。
型番CR-8R-4I-W24-T05TPに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました