(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HGM25-20-AH8015
タンガロイ 大型溝入れ加工用インサート HGM形 センバンコウグ

タンガロイ 大型溝入れ加工用インサート HGM形 HGM25-20-AH8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,730円
税込単価
9,603円

【特長】・ディンプルブレーカにより安定した切りくず処理が可能・耐摩耗性に優れる...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HGM25-20-AH8015 解除

Loading...

HGM25-20-AH8015 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGM25-20-AH8015

2
25
PVDコーティング
SHER3232-25T40-CHP、SHER4040-25T50-CHP

5個

8,730( 9,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディンプルブレーカにより安定した切りくず処理が可能
・耐摩耗性に優れるCVD材種T9215と、汎用性に優れたPVD材種AH8015を標準設定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HGM25-20-AH8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 大型溝入れ加工用インサート HGM形の型番HGM25-20-AH8015のページです。
型番HGM25-20-AH8015に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ 大型溝入れ加工用インサート HGM形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HGM10-08-AH8015
HGM10-08-T9215
HGM15-15-AH8015
HGM15-15-T9215
HGM20-20-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
コーティング 適合ホルダ

4,470円

( 4,917円 )
5個 -

1日目

0.810PVDコーティングSHER2525-10T20-CHP、SHER3232-10T36-CHP

4,470円

( 4,917円 )
5個 -

1日目

0.810CVDコーティングSHER2525-10T20-CHP、SHER3232-10T36-CHP

6,140円

( 6,754円 )
5個 -

1日目

1.515PVDコーティングSHER2525-15T20-CHP、SHER3232-15T40-CHP

6,140円

( 6,754円 )
5個 -

1日目

1.515CVDコーティングSHER2525-15T20-CHP、SHER3232-15T40-CHP

7,570円

( 8,327円 )
5個 -

1日目

220PVDコーティングSHER3232-20T40-CHP、SHER4040-20T50-CHP

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました