(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ 倣い&ぬすみ用インサート DTR*S形

タンガロイ 倣い&ぬすみ用インサート DTR*S形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,920円 ~ 1,990円
税込価格
2,112円 ~ 2,189円

【特長】・フルRタイプ・倣い加工でも優れた切りくず処理性能型押しインサートを設...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2
CTIR10S2T03-D120、CTIR12S2T04-D160、CTIR16S2T06-D200、S25-CTIRS2T06D320-H、S32-CTIRS2T07D400-H

10個

1,920( 2,112円 )

1日目

1.5
3
CTIR12S3T04-D160、CTIR16S3T06-D200、S25-CTIRS3T06D320-H、S32-CTIRS3T07D400-H

10個

1,990( 2,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルRタイプ
・倣い加工でも優れた切りくず処理性能型押しインサートを設定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 倣い&ぬすみ用インサート DTR*S形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました