(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGS3S-020-AH7025
タンガロイ 内径溝入れ&突切り用インサート DGS*S形 センバンコウグ

タンガロイ 内径溝入れ&突切り用インサート DGS*S形 DGS3S-020-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・低抵抗、切れ味優先・ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状

詳細情報を確認する

型番

DGS3S-020-AH7025 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

DGS3S-020-AH7025の仕様・寸法情報

用途溝入れ / 突っ切りコーナーR(ノーズR)(mm)0.2
勝手なし刃幅(mm)3
材種(母材)超硬コーティングPVDコーティング
適合ホルダCTIR12S3T04-D160、CTIR16S3T06-D200、S25-CTIRS3T06D320-H、S32-CTIRS3T07D400-H利用可能コーナー数2
刃幅公差(mm)±0.05 - -

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGS3S-020-AH7025

0.2
3
CTIR12S3T04-D160、CTIR16S3T06-D200、S25-CTIRS3T06D320-H、S32-CTIRS3T07D400-H

10個

2,140( 2,354円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗、切れ味優先
・ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 内径溝入れ&突切り用インサート DGS*S形の型番DGS3S-020-AH7025のページです。
型番DGS3S-020-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ 内径溝入れ&突切り用インサート DGS*S形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DGS2S-010-AH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
適合ホルダ

2,060円

( 2,266円 )
10個 -

1日目

0.12CTIR10S2T03-D120、CTIR12S2T04-D160、CTIR16S2T06-D200、S25-CTIRS2T06D320-H、S32-CTIRS2T07D400-H
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
適合ホルダ

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト