(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMC260-AH9130
SMC 高精度加工用ヘッド TACインサート ドリル

SMC 高精度加工用ヘッド SMC260-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,930円
税込単価
16,423円

【特長】・長突出し加工でも下穴が不要・抜群の加工安定性・肩面取り形状により耐欠...

詳細情報を確認する

型番

SMC260-AH9130 解除

Loading...

SMC260-AH9130 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

SMC - 高精度加工用ヘッド

SMC 高精度加工用ヘッド SMC - 高精度加工用ヘッド
  • 長突出し加工でも下穴が不要
  • 抜群の加工安定性
  • 肩面取り形状により耐欠損効果・バリレス効果を発揮

切削性能

  • 穴精度
  • バリ形状
SMC 高精度加工用ヘッド 切削性能-1
SMC 高精度加工用ヘッド 切削性能-2
[P]
ドリル: φ26 mm, L/D = 8
被削材: SCM440H
切削速度: Vc = 100 m/min
送り: f = 0.3 mm/rev
[P]
ドリル: φ26 mm, L/D = 8
被削材: SS400
切削速度: Vc = 100 m/min
送り: f = 0.3 mm/rev
  • 長突出し&ガイド穴無し安定加工
SMC 高精度加工用ヘッド 切削性能-3
[K]
ドリル: TIS260F32-8
ドリルヘッド: SMC260
材種: AH9130
被削材: FCD600
切削速度: Vc = 80 m/min
送り: f = 0.25 mm/rev
穴深さ: H = 150 mm
穴タイプ: 貫通穴
切削油: 湿式
SMC 高精度加工用ヘッド 切削性能-4
 

外形図

SMC 高精度加工用ヘッド 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

標準切削条件

ISO被削材切削速度
Vc (m/min)
送りf (mm/rev)
φ26 - φ33
[P]低炭素鋼
S15C, S20C など
80 - 1400.2 - 0.5
炭素鋼、合金鋼
S55C, SCM440 など
80 - 1300.2 - 0.5
プリハードン鋼
NAK80, PX5 など
50 - 1000.2 - 0.5
[K]鋳鉄
FC250, FC300 など
80 - 1800.25 - 0.55
ダクタイル鋳鉄
FCD400, FCD600 など
80 - 1400.25 - 0.55
[N]非鉄金属100 - 2000.4 - 0.6
[H]焼入れ鋼20 - 600.1 - 0.2

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
ポケットサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMC260-AH9130

TIS260F32-□
26
6.26
7.52
13.78
26

1個

14,930( 16,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長突出し加工でも下穴が不要
・抜群の加工安定性
・肩面取り形状により耐欠損効果・バリレス効果を発揮

カタログ

Loading...

SMC260-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMC 高精度加工用ヘッドの型番SMC260-AH9130のページです。
型番SMC260-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

SMC 高精度加工用ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMC265-AH9130
SMC267-AH9130
SMC270-AH9130
SMC275-AH9130
SMC280-AH9130
SMC290-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
ポケットサイズ
(mm)

14,930円

( 16,423円 )
1個 -

1日目

TIS260F32-□26.56.357.3813.7326

14,930円

( 16,423円 )
1個 -

1日目

TIS260F32-□26.76.397.3213.7126

15,250円

( 16,775円 )
1個 -

1日目

TIS270F32-□276.437.313.7327

15,250円

( 16,775円 )
1個 -

1日目

TIS270F32-□27.56.527.1713.6927

15,880円

( 17,468円 )
1個 -

1日目

TIS280F32-□286.487.6714.1528

15,880円

( 17,468円 )
1個 -

1日目

TIS290F32-□296.627.6214.2429

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました