(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調剤用電子天びん(検定付) PJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-5202-12
調剤用電子天びん(検定付) PJ ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,113円 72,499円
税込単価
82,624円 79,749円

【特長】・風袋引きボタンが操作部の左右2箇所に配置されているので状況に合わせて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 検定:
    付き
  • 風袋引き範囲:
    ゼロ~ひょう量
  • 出力:
    RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)・USB(TypeB)
  • 使用温湿度範囲:
    5~35℃、80%RH以下(結露しないこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-5202-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-5202-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
メーカー型番
本体サイズ
使用範囲
皿サイズ
はかり機能
電源詳細
精度等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5202-12

600/20
100/10
-
PJ-602W
180×233×74mm
0.2~600g
Φ140
重量モード、個数モード
専用ACアダプター(付属)、単3乾電池×4本(別売)、USB
3級

1個

75,113円

72,499

( 79,749円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風袋引きボタンが操作部の左右2箇所に配置されているので状況に合わせてご利用いただけます
・レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調剤用電子天びん(検定付) PJの型番8-5202-12のページです。
型番8-5202-12に関する仕様情報を記載しております。

調剤用電子天びん(検定付) PJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-5202-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
電源
(V)
メーカー型番 本体サイズ 使用範囲 皿サイズ はかり機能 電源詳細 精度等級

99,632円

( 109,595円 )
1個 あり

19日目

0.5~220010AC100(50/60Hz)PJ-2202H192×259×86mm-180×160mm風袋引き、重量モード、個数モードACアダプター付属、単3乾電池×4本(別売)、USB-

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました