(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度電子天秤(検定付) ALE-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-3907-12
高精度電子天秤(検定付) ALE-H ケイソクキキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,464円 90,003円
税込単価
113,810円 99,003円

【特長】・音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです・コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源:
    ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)
  • センサー:
    音叉式
  • 精度等級:
    2級

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-3907-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-3907-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
本体サイズ
使用範囲
皿サイズ
検定目量(g)
風防
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-3907-12

320
1
ALE323H
205×270×301mm
0.02~320g
Φ118
0.01
有り

1個

103,464円

90,003

( 99,003円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです
・コンパクトで操作性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天秤(検定付) ALE-Hの型番8-3907-12のページです。
型番8-3907-12に関する仕様情報を記載しております。

高精度電子天秤(検定付) ALE-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-3907-11
8-3907-13
8-3907-14
8-3907-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
メーカー型番 本体サイズ 使用範囲 皿サイズ 検定目量(g) 風防

98,674円

( 108,541円 )
1個 あり

7日目

2201ALE223H205×270×301mm0.02~220gΦ1180.01有り

138,909円

( 152,800円 )
1個 あり

19日目

6201ALE623H205×270×301mm0.02~620gΦ1180.01有り

98,674円

( 108,541円 )
1個 あり

1日目

220010ALE2202H192×265×86mm0.5~2200g180×160mm0.1無し

143,699円

( 158,069円 )
1個 あり

19日目

620010ALE6202H192×265×86mm0.5~6200g180×160mm0.1無し

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました